Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Right

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWR
Model Code
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R
EAN
3660191807092
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE

Spesifikasi produk

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Right
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

dataSheetsExport

Manuals and user guides

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.