KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

GCS46

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 1-1/4"-2" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS46
UPC
662277040556
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.276 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Copper alloy
Type
Bare wire
Grounding conductor electrode clamping range
1-1/4"-2"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.