KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

GCT2

Eaton Crouse-Hinds series GCT stud, Brass, 3/8"-16

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT stud
Catalog Number
GCT2
UPC
782274440507
Product Length/Depth
0.87 in
Product Height
2.28 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Brass
Thread Size
3/8"-16

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.