Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

HCV1605R1-R500-R

Eaton HCV1605 inductor, 0.5 uH, 20 A Irms, 45 A ISAT, 1.98 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 3-pins, 500 qty.

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton HCV1605 inductor
Catalog Number
HCV1605R1-R500-R
UPC
051712694612
Product Length/Depth
15.5 mm
Product Height
4.98 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
3.57 g
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
20 A
ISAT
45 A
Package Quantity
500
Material
Ferrite
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
1.98 mΩ
Series
HCV1605

dataSheetsExport

Butuh dukungan produk?

Dukungan dari Eaton

Technical support

Contact us