KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LL448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL448
UPC
782274526300
Product Length/Depth
7.53 in
Product Height
3.16 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
2.95 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.