KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LR28SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LR shape, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LR28SS
UPC
662276160453
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
1.71 in
Product Width
2.46 in
Product Weight
1.88 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
LR
Trade size
3/4"
Material
Stainless steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.