KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LST4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST4
EAN
5027590503488
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.