KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

MHUB6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB6 HDG
UPC
662277041096
Product Length/Depth
3.58 in
Product Height
2.14 in
Product Width
3.15 in
Product Weight
0.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

dataSheetsExport

Panduan spesifikasi produk

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.