KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

NSS2

Eaton Crouse-Hinds series nailing strap, EMT and rigid/IMC, 3/4" EMT conduit size, Stamped steel, 1/2" rigid conduit size

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series nailing strap
Catalog Number
NSS2
UPC
662277004022
Product Length/Depth
2.3 in
Product Height
1.28 in
Product Width
0.08 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
3/4"
Rigid conduit size
1/2"
Material
Stamped steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.