KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PLG10M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 4", Recessed

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG10M
UPC
784564170101
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.6 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
4"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.