KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PLG2M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3/4", Recessed

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG2M
UPC
784564170026
Product Length/Depth
0.7 in
Product Height
0.7 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
3/4"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.