KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PLG35

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 1", Square head

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG35
UPC
782274566405
Product Length/Depth
1.32 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.07 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Square head
Trade size
1"
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.