KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PLG4M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 1-1/4", Recessed

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG4M
UPC
784564170040
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
1.7 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
0.34 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
1-1/4"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.