KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PLG95M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3-1/2", Square head

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG95M
UPC
784564170958
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Square head
Trade size
3-1/2"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.