Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

QL1NPL

Eaton breaker, Handle locks,Non-Padlockable,QL,Single-pole

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL1NPL
UPC
786679510100
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Spesifikasi produk

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole
Type
Breaker

dataSheetsExport

Panduan spesifikasi produk

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.