KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RAC350SS

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 3-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC350SS
UPC
662277029742
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5.8 in
Product Width
4.11 in
Product Weight
1.63 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"
Material
316 stainless steel
Type
Right angle

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.