KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RSP5

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1-1/2" trade size

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP5
UPC
782274597706
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
8 in
Product Width
1 in
Product Weight
2.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.