KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RSS1

Eaton Crouse-Hinds series RSS junction box, 4-1/2" x 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, Surface mount

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSS junction box
Catalog Number
RSS1
UPC
782274599205
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
10.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
4-1/2" x 4-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Mounting style
Surface

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.