Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SFPCD02
1 P FUSE BASE COVER D02

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD02
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D02
EAN
5027590510875
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
22.4 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D02
Type
Fuse accessory

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.