Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
Model Code
1 POLE FUSE BASE COVER
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DIII
Type
Fuse accessory
Application
E33

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.