KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SL5

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 1-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL5
UPC
784564320056
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
0.97 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.