KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SLB5

Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow, Aluminum, Gasketed, 1-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SLB service entrance elbow
Catalog Number
SLB5
UPC
782274613901
Product Length/Depth
6.72 in
Product Height
3.03 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.17 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Material
Aluminum
Special features
Gasketed

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.