KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SSD20
20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD20
Model Code
20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712841276
EAN
5027590511780
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.