KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SSD4
4A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD4
Model Code
4A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712841290
EAN
5027590511810
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.