Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued

STW

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, white, FIRE, clear lens, indoor

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STW
UPC
786697276859
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

Spesifikasi produk

Compliance and standards
UL
FM
ULC
CSFM
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.057/0.070/0.085/ 0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
1575 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
12 V

dataSheetsExport

Drawings

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.