Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

SW14

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, Cutler-Hammer switch

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW14
UPC
782274953267
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.27 lb

Spesifikasi produk

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Two-pole
Type
Cutler-Hammer switch
Special features
Factory sealed

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.