KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TC80
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC80
Model Code
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE
UPC
051712485111
EAN
5027590513333
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
123.1 g
Certifications
Not Applicable

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.