KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TFP160
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFP160
Model Code
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712392877
EAN
5027590513906
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
199.9 g
Compliances
Contact Manufacturer

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.