Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TFPCD01
3 P FUSE BASE COVER D01

Fuse-base cover, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD01
Model Code
3 P FUSE BASE COVER D01
EAN
5027590513951
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
22 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
15.78571429 g
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D01
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD27 TFD27

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.