Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD33
Model Code
3 P FUSE BA COV DIII/E337
EAN
5027590513982
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
40.58333333 g
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D03
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD33 TFD33

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.