KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TMF355
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMF355
Model Code
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE
EAN
5996516026601
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
664 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.