KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP101

Eaton Crouse-Hinds series Non-Gangable Switch Box, (1) 1/2", S, 2, AC/MC clamps, 1", Steel, Non-gangable, 6.5 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-gangable switch box
Catalog Number
TP101
UPC
786189101010
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1"
Type
Non-gangable
Capacity
6.5 cubic in
Conduit/cable
AC/MC clamps
Bracket style
S
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.