KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP120

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", 2, AC/MC clamps, 2", Steel, Ears, Gangable, 10.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP120
UPC
786189101201
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.54 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2"
Type
Gangable
Capacity
10 cubic in
Conduit/cable
AC/MC clamps
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel
Special features
Ears

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.