KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP163

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Hold-Tite, 2, NM clamps, 2-1/2", Steel, Ears, Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP163
UPC
786189101638
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.65 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Type
Gangable
Capacity
12.5 cubic in
Conduit/cable
NM clamps
Bracket style
Hold-Tite
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel
Special features
Ears

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.