KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP242

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", S, set 7/8", 2, NM clamps, 3-1/2", (1) 1/2" , Steel, (2) 1/2", Gangable, 18.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP242
UPC
786189102420
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.87 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
3-1/2"
Type
Gangable
Capacity
18 cubic in
Conduit/cable
NM clamps
Bracket style
S, Set 7/8"
End Knockouts
(1) 1/2 in
Side knockouts
(2) 1/2 in
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.