KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP339

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, 4", 21.5 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP339
UPC
786189103397
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.66 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
21.5 cubic in

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.