KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP352

Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger, Fan rated, 16"-24"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger
Catalog Number
TP352
UPC
786189103526
Product Length/Depth
16 in
Product Height
0.63 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.72 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Stud spacing
16"-24"
Special features
Fan rated

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.