KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP443

Eaton Crouse-Hinds series Square Extension Ring, 4", Drawn, 2-1/8", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", 30.3 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP443
UPC
786189104431
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.66 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
30.3 cubic in
Depth
2-1/8"
Construction
Drawn
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.