KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP469

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (2) 1/2", (2) 1/2", (1) 3/4" E, 4", VMS, Conduit (no clamps), Welded, 1-1/2", Steel, (6) 3/4", 22.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP469
UPC
786189104691
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.81 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
22 cubic in
Depth
1-1/2"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Bracket style
VMS
Construction
Welded
Side knockouts
(6) 3/4 in
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.