KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP472RED

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Red, Steel, Flat blank, red

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP472RED
UPC
662279000480
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Color
Red
Material
Steel
Type
Flat blank, red

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.