KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP523

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (2) 1/2", (2) 3/4", 4-11/16", Conduit (no clamps), Welded, 1-1/2", Steel, (12) 1/2", (1) 3/4" C, 29.5 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP523
UPC
786189105230
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
1.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4-11/16"
Capacity
29.5 cubic in
Depth
1-1/2"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Side knockouts
(12) 1/2 in, (1) 3/4 in C
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.