KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP598

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", S, set 1/2", 1-7/8", Steel, (5) 1/2", 13.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP598
UPC
786189105988
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-7/8"
Capacity
13 cubic in
Bracket style
S, Set 1/2"
Side knockouts
(5) 1/2 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.