KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP5BC-RED

Eaton Crouse-Hinds series utility box cover, 5", Red painted, Blank, Galvanized steel, Fire

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP5BC-RED
UPC
662276805804
Product Length/Depth
6 in
Product Height
4 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
5"
Configuration
Blank
Color
Red painted
Material
Galvanized steel
Type
Fire

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.