KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP606

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 2-1/8", Steel, (6) 3/4", 14.5 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP606
UPC
786189106060
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.56 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/8"
Capacity
14.5 cubic in
Side knockouts
(6) 3/4 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.