KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP608

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, Blank, Steel, Blank

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP608
UPC
786189106084
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Configuration
Blank
Type
Blank
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.