KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP614

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, (1) 1/2", Steel

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP614
UPC
786189106145
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.