KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP620

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 2", Steel, 1/2" and 3/4" single row, 23.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP620
UPC
786189106206
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.58 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Box size
4"
Depth
2"
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in single row
Capacity
23 cubic in

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.