KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP622

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 2-1/2", Steel, 1/2" and 3/4" single row, 29.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP622
UPC
786189106220
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.72 lb
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
Box size
4"
Depth
2-1/2"
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in single row
Capacity
29 cubic in

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.