KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP634

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 3", Steel, 1" and 3/4" single row, 43.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP634
UPC
786189106343
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3 in
Product Width
4 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Box size
4"
Depth
3"
Side knockouts
1 in and 3/4 in single row
Capacity
43 cubic in

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.