KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP650

Eaton Crouse-Hinds series Concrete Box Plate, 4", 3/8" stud, (2) 1/2", (2) 3/4", Steel

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series concrete box plate
Catalog Number
TP650
UPC
786189106503
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.28 lb
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
Box size
4"
End Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Configuration
3/8" stud

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.